chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-UNC-AN6X-0.3-RS4
Nr katalogowy 100003140
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
393,30 zł
Pozycja ogółem
393,30 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-UNC-AN6X-0.3-RS4
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.3
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP-GF20
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
22 x 4 x 4.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Obudowa cylindryczna
C-groove cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Obudowa cylindryczna
C-groove cylinder