chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WIM128-UNTL-IOL-0.3-RS4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneto-indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
WIM128-UNTL-IOL-0.3-RS4
Nr katalogowy 100034309
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.3
Kolor przewodu
Czarny
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA66-GF25
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Magnetic
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
128
Wymiary konstrukcji
141 x 13.6 x 14.2 mm
Zakres pomiarowy
128…0.0 mm
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1361,25 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
WIM128-UNTL-IOL-0.3-RS4
Pozycja ogółem
1361,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie