chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WIM160-UNTL-IOL-0.3-RS4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneto-indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
WIM160-UNTL-IOL-0.3-RS4
Nr katalogowy 100034310
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.3
Kolor przewodu
Czarny
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA66-GF25
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Magnetic
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
160
Wymiary konstrukcji
173 x 13.6 x 14.2 mm
Zakres pomiarowy
160…0.0 mm
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
WIM160-UNTL-IOL-0.3-RS4
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1513,07 zł
Pozycja ogółem
1513,07 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie