chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-AKT-Y1X/S235
Nr katalogowy 1055002
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
286,82 zł
Pozycja ogółem
286,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Niebieski
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
28 x 30 x 15 mm
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Obudowa cylindryczna
Profile cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Obudowa cylindryczna
Profile cylinder
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-AKT-Y1X/S235