chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
czujniki przemieszczenia liniowego
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4
Nr katalogowy 1536621
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1449,89 zł
Pozycja ogółem
1449,89 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.3
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Magnetic
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
45
Wymiary konstrukcji
73 x 5 x 14.5 mm
Zakres pomiarowy
45…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder