chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-M12E-AN4X-H1141
Nr katalogowy 1579914
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
497,73 zł
Pozycja ogółem
497,73 zł
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
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
90
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-M12E-AN4X-H1141
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu