chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-H1141/S1182 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pola magnetycznego
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-H1141/S1182
Nr katalogowy 1600621
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne podłączenie
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4301 (AISI 304)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Programowalne podłączenie, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1676,09 zł
Pozycja ogółem
1676,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-H1141/S1182
Utwórz zapytanie