chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-NST-AP6X-0.3XOR-RS4/S34
Nr katalogowy 1644109
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
500,79 zł
Pozycja ogółem
500,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-NST-AP6X-0.3XOR-RS4/S34
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.3
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
28 x 17 x 14 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder