chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-IKT-AN6X
Nr katalogowy 46201
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
281,73 zł
Pozycja ogółem
281,73 zł
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
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
GD-Zn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
30 x 14.6 x 17 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Obudowa cylindryczna
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Obudowa cylindryczna
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-IKT-AN6X