chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-PST-AP6X-V1131
Nr katalogowy 46250
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
315,35 zł
Pozycja ogółem
315,35 zł
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
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
23 x 14 x 16 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Obudowa cylindryczna
Round cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Obudowa cylindryczna
Round cylinder
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-PST-AP6X-V1131