chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-KST-AN6X
Nr katalogowy 46741
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
479,39 zł
Pozycja ogółem
479,39 zł
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
Szary
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
GD-ZN/Al/PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
37 x 16 x 17 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Obudowa cylindryczna
Round cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Obudowa cylindryczna
Round cylinder
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-KST-AN6X