chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-NST-AP6X-H1141
Nr katalogowy 4685400
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
364,77 zł
Pozycja ogółem
364,77 zł
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
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
28 x 17 x 14 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-NST-AP6X-H1141