chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BIM-NST-AP6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-NST-AP6X
Nr katalogowy 4685600
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
28 x 17 x 14 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
315,86 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-NST-AP6X
Pozycja ogółem
315,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie