chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BIM-UNT-AY1X/S1139 7M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-UNT-AY1X/S1139 7M
Nr katalogowy 4685764
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Długość kabla (m)
7
Kolor przewodu
Niebieski
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
28 x 5 x 6 mm
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Obudowa cylindryczna
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Obudowa cylindryczna
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
323,50 zł
Pozycja ogółem
323,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-UNT-AY1X/S1139 7M
Utwórz zapytanie