chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3M
Nr katalogowy 4685832
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
363,24 zł
Pozycja ogółem
363,24 zł
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
0.3
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
18 x 2.9 x 4.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Obudowa cylindryczna
C-groove cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Obudowa cylindryczna
C-groove cylinder
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3M