chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-UNT-AP6X/S1139 7M
Nr katalogowy 4685859
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
326,05 zł
Pozycja ogółem
326,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-UNT-AP6X/S1139 7M
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
7
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
28 x 5 x 6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Obudowa cylindryczna
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Obudowa cylindryczna
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder