chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik poziomu
LS-551-0300-LIU22PN8X-H1151
Nr katalogowy 100001852
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2463,70 zł
Pozycja ogółem
2463,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 3/4”
Medium
liquids
Sposób detekcji
kontakt z medium
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
100
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Measuring principle
Kierowane mikrofale
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjście analogowe
Zakres pomiarowy
300 mm
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Zakres pomiarowy
300 mm
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 3/4”
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki poziomu
LS-551-0300-LIU22PN8X-H1151