chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
LUS211-40-51-LI2UPN8-H1141
Nr katalogowy 100003167
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2567,63 zł
Pozycja ogółem
2567,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Gładki cylinder
Podłączenie procesowe
G 3/4”
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / Grilamid TR90 UV, PA
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
400
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjście analogowe
Zakres pomiarowy
400 mm
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Zakres pomiarowy
400 mm
Podłączenie procesowe
G 3/4”
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki poziomu
LUS211-40-51-LI2UPN8-H1141