chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BT23SM8 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Glass Fiber
BT23SM8
Nr katalogowy 3017277
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
765,70 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki fotoelektryczne
Podłączenie procesowe
Gwint męski M8 × 1
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura otoczenia min. (°C)
-140
Temperatura otoczenia maks. (°C)
249
Measuring principle
Optical
Funkcja
Czujnik odbiciowy
Typ akcesoriów
Włókno szklane
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Gwint męski M8 × 1
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki poziomu
BT23SM8
Pozycja ogółem
765,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie