chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TGR3/8MPFMQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Sensing Tip
TGR3/8MPFMQ
Nr katalogowy 3023268
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki fotoelektryczne
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Medium
liquids
Sposób detekcji
kontakt z medium
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Temperatura medium min. (°C)
-30
Temperatura medium maks. (°C)
70
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Optical
Funkcja
Sonda dla światłowodów
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
615,93 zł
Pozycja ogółem
615,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki poziomu
TGR3/8MPFMQ
Utwórz zapytanie