chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
światłowód z tworzywa sztucznego
PBE46UTMNL
Nr katalogowy 3048055
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1364,82 zł
Pozycja ogółem
1364,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki poziomu
PBE46UTMNL
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki fotoelektryczne
Wykonanie
Okrągła
Medium
liquids
Sposób detekcji
kontakt z medium
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PE
Temperatura medium min. (°C)
-30
Temperatura medium maks. (°C)
70
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Optical
Funkcja
Czujnik odbiciowy
Typ akcesoriów
Włókno plastikowe
Wymiary konstrukcji
Ø 0.0mm