chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
światłowód z tworzywa sztucznego
PBE415UTMLLPHT1
Nr katalogowy 3056144
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3459,17 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki poziomu
PBE415UTMLLPHT1
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Akcesoria funkcjonalne dla
Czujniki fotoelektryczne
Wykonanie
Okrągła
Medium
liquids
Sposób detekcji
kontakt z medium
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PE
Temperatura medium min. (°C)
-30
Temperatura medium maks. (°C)
105
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Measuring principle
Optical
Funkcja
Czujnik odbiciowy
Typ akcesoriów
Włókno plastikowe
Wymiary konstrukcji
Ø 0.0mm
Pozycja ogółem
3459,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie