chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
DF-G3IR-PI-Q5
Nr katalogowy 3087679
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1473,84 zł
Pozycja ogółem
1473,84 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo, kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Measuring principle
Optical
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
79.3 x 10 x 33 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/wyjście analogowe
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki poziomu
DF-G3IR-PI-Q5