chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik fotoelektryczny
DF-G3LIR-PI-Q5
Nr katalogowy 3087719
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2056,14 zł
Pozycja ogółem
2056,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki poziomu
DF-G3LIR-PI-Q5
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP50
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo, kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
55
Measuring principle
Optical
Funkcja
Czujnik światłowodowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
79.3 x 10 x 33 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/wyjście analogowe
Utwórz zapytanie