chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego
LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Nr katalogowy 100002116
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Pręt
Stopień ochrony
IP68
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrykcyjne
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
150…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Zakres pomiarowy (mm)
150
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Zakres pomiarowy (mm)
150
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
2756,12 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LTE150M-HT10-LU10-P-0.25-H1151
Pozycja ogółem
2756,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę