chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/3GD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/3GD
Nr katalogowy 100004404
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.3
Kolor przewodu
Czarny
Wykonanie
Profil
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC-GF10
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
200
Zakres pomiarowy
200…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Zakres pomiarowy (mm)
200
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
1593,05 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/3GD
Pozycja ogółem
1593,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie