chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LI1750P0-Q25LM0-IOLX3-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI1750P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Nr katalogowy 100012836
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Profil
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6-GF30
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
1750
Zakres pomiarowy
1750…0.0 mm
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
1750
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
2924,24 zł
Pozycja ogółem
2924,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI1750P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Utwórz zapytanie