chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI2000P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Nr katalogowy 100012837
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
3255,39 zł
Pozycja ogółem
3255,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Profil
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
2000
Zakres pomiarowy
2000…0.0 mm
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
2000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI2000P0-Q25LM0-IOLX3-H1141