chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-250-70-04-2H2500-H1181
Nr katalogowy 100049329
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
3280,86 zł
Pozycja ogółem
3280,86 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-250-70-04-2H2500-H1181
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Narysuj przewód
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tytan anodowany aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Optical
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Przyrostowy
Funkcja wyjścia
, Push-Pull/HTL
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Utwórz zapytanie