chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DWE-500-70-190-IOL32B-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-500-70-190-IOL32B-H1141
Nr katalogowy 100049346
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
4330,33 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Narysuj przewód
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tytan anodowany aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-500-70-190-IOL32B-H1141
Pozycja ogółem
4330,33 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie