chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DWE-2000-110-105-9E43B-B3M12 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-2000-110-105-9E43B-B3M12
Nr katalogowy 100049365
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Narysuj przewód
Protokół komunikacyjny
PROFINET
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
3 x M12
Materiał obudowy
Tytan anodowany aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Optical
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
PROFINET
Połączenie elektryczne
Złącze
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
6867,39 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-2000-110-105-9E43B-B3M12
Pozycja ogółem
6867,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie