chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DWE-35000-135-121-9D38B-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-35000-135-121-9D38B-H1151
Nr katalogowy 100049437
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Narysuj przewód
Protokół komunikacyjny
CANopen
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tytan anodowany aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Magnetic
Napięcie zasilania
DC
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
CANopen
Połączenie elektryczne
Złącze
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
11 737,73 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-35000-135-121-9D38B-H1151
Pozycja ogółem
11 737,73 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie