chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DWE-1000-60-7E-CA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-1000-60-7E-CA
Nr katalogowy 100049455
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
5603,95 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Narysuj przewód
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Potencjometr
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Analogowe
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-1000-60-7E-CA
Pozycja ogółem
5603,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie