chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DWE-5000-120-7E-C | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-5000-120-7E-C
Nr katalogowy 100049457
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
7641,75 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Narysuj przewód
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Potencjometr
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Analogowe
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-5000-120-7E-C
Pozycja ogółem
7641,75 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie