chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DWE-10000-120-8C-C | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-10000-120-8C-C
Nr katalogowy 100049462
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Narysuj przewód
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Potencjometr
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
8966,32 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-10000-120-8C-C
Pozycja ogółem
8966,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie