chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DWE-5000-120-9D16B-C | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-5000-120-9D16B-C
Nr katalogowy 100049465
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
9491,05 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-5000-120-9D16B-C
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Narysuj przewód
Protokół komunikacyjny
CANopen
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Potencjometr
Napięcie zasilania
DC
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
CANopen
Połączenie elektryczne
Kabel
Pozycja ogółem
9491,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie