chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
czujniki przemieszczenia liniowego
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
Nr katalogowy 1536623
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Kolor przewodu
Szary
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30/PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Magnetic
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
45
Wymiary konstrukcji
73 x 5 x 14.5 mm
Zakres pomiarowy
45…0.0 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/wyjście analogowe
Obudowa cylindryczna
T-groove cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Zakres pomiarowy (mm)
45
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1916,98 zł
Pozycja ogółem
1916,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LUAP6X4-H1141
Utwórz zapytanie