chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetycznie uruchamiany czujnik przemieszczenia liniowego
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
Nr katalogowy 1536630
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
1546,18 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Profil
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6-GF30
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
75
Measuring principle
Magnetic
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
100
Wymiary konstrukcji
141 x 35 x 25 mm
Zakres pomiarowy
100…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
100
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
WIM100-Q25L-LIU5X2-H1141
Pozycja ogółem
1546,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie