chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetycznie uruchamiany czujnik przemieszczenia kątowego
WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141
Nr katalogowy 1536645
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
2408,68 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Profil
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6-GF30
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
65
Measuring principle
Magnetic
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
200
Wymiary konstrukcji
241 x 35 x 25 mm
Zakres pomiarowy
200…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
200
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
WIM200-Q25L-LI-EXI-H1141
Pozycja ogółem
2408,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie