chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Nr katalogowy 1540245
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Pręt
Protokół komunikacyjny
SSi
Stopień ochrony
IP68
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Medium
liquids
Measuring principle
Magnetostrykcyjne
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
1100…0.0 mm
Zakres pomiarowy (mm)
1100
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
SSi
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
1100
W magazynie
Cennik
5165,82 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LTX1100M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Pozycja ogółem
5165,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie