chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LTX1400M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego
LTX1400M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Nr katalogowy 1540251
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
5695,65 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Pręt
Medium
liquids
Protokół komunikacyjny
SSi
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrykcyjne
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
1400
Zakres pomiarowy
1400…0.0 mm
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
SSi
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
1400
Pozycja ogółem
5695,65 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LTX1400M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Utwórz zapytanie