chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego
LTX1850M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Nr katalogowy 1540260
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
6220,38 zł
Pozycja ogółem
6220,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LTX1850M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Pręt
Medium
liquids
Protokół komunikacyjny
SSi
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrykcyjne
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
1850
Zakres pomiarowy
1850…0.0 mm
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
SSi
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
1850
Utwórz zapytanie