chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LTX325M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego
LTX325M-F10-LI0-X3-H1151
Nr katalogowy 1540284
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Sposób detekcji
kontakt z medium
Wykonanie
Pręt
Stopień ochrony
IP68
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Medium
liquids
Measuring principle
Magnetostrykcyjne
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
325…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Zakres pomiarowy (mm)
325
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
325
W magazynie
Cennik
4111,26 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LTX325M-F10-LI0-X3-H1151
Pozycja ogółem
4111,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie