chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LTX700M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego
LTX700M-F10-LI0-X3-H1151
Nr katalogowy 1540295
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
4686,94 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Pręt
Medium
liquids
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrykcyjne
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
700
Zakres pomiarowy
700…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
700
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LTX700M-F10-LI0-X3-H1151
Pozycja ogółem
4686,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie