chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Odporny na ciśnienie czujnik przemieszczenia liniowego
LTX1700M-F10-LI0-X3-H1151
Nr katalogowy 1540315
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
5848,49 zł
Pozycja ogółem
5848,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Wykonanie
Pręt
Medium
liquids
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Measuring principle
Magnetostrykcyjne
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
1700
Zakres pomiarowy
1700…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Zakres pomiarowy
1700 mm
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
1700
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LTX1700M-F10-LI0-X3-H1151