chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DW1000-110-PA-H1441 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Linka
DW1000-110-PA-H1441
Nr katalogowy 1544542
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Narysuj przewód
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tytan anodowany aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
1000…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Potencjometr
Zakres pomiarowy (mm)
1000
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
1000
W magazynie
Cennik
2409,70 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DW1000-110-PA-H1441
Pozycja ogółem
2409,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie