chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
DW10000-135-7E-H1441 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Linka
DW10000-135-7E-H1441
Nr katalogowy 1544555
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Narysuj przewód
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tytan anodowany aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
10000…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Zakres pomiarowy (mm)
10000
Typ wyjścia
Analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
10000
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
6770,59 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DW10000-135-7E-H1441
Pozycja ogółem
6770,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę