chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
DW15000-135-PA-H1441 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Linka
DW15000-135-PA-H1441
Nr katalogowy 1544560
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Narysuj przewód
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tytan anodowany aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
15000
Zakres pomiarowy
15000…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Potencjometr
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
15000
W magazynie
Grupa cenowa
B1
Cennik
6882,67 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DW15000-135-PA-H1441
Pozycja ogółem
6882,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie