chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LI800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
Nr katalogowy 1590208
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Profil
Protokół komunikacyjny
SSi
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA6-GF30
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
800…0.0 mm
Zakres pomiarowy (mm)
800
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
SSi
Połączenie elektryczne
Złącze
Zakres pomiarowy (mm)
800
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
3525,39 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI800P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181
Pozycja ogółem
3525,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę