chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI50P1-Q17LM1-LIU5X2
Nr katalogowy 1590729
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
1201,28 zł
Pozycja ogółem
1201,28 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Czarny
Wykonanie
Profil
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC-GF10
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
50
Zakres pomiarowy
50…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Zakres pomiarowy (mm)
50
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI50P1-Q17LM1-LIU5X2